Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~
Deviatore 2 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Deviatore 2 moduli
Cod. art. 0108 00
0108 00
27,37 EUR
EAN 4010337108009
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
Uno dei seguenti articoli:
 

Int.bil.2-m IB multipli con kit IP44

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
0105 00:
28 mm
0108 00:
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
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010800

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010800

IFC, 15 Kb

Carica


Deviatore
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a bilanciere per doppio deviatore

Cod. art. 0108 00

PDF, 20 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download