Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~
Doppio interruttore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Doppio interruttore
Cod. art. 0105 00
0105 00
15,70 EUR
EAN 4010337105008
UI 10/100
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 09/2024. O fino a esaurimento scorte.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Int.bil.2-m IB multipli con kit IP44

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
0105 00:
28 mm
0108 00:
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
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010500

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010500

IFC, 15 Kb

Carica


Doppio interruttore
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a bilanciere per collegamento in serie

Cod. art. 0105 00

PDF, 12 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download