Zum professionellen Anschluss von Lautsprecherleitungen bis max. 10 mm² durch Unterklemmen unter Schraubmutter oder durch 4 mm Bananenstecker.
Dati tecnici
Material:
OFC Kupfer mit 24 Karat vergoldet
Übergangswiderstand
Klemmbefestigung:
≤ 0,1 mΩ
Standard Bananenstecker:
≤ 0,15 mΩ
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.