Modulo presa per antenna (UD2415ST)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0042 00
0042 00
35,52 EUR
EAN 4010337042006
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
  • Scatola passante a 2 moduli con tecnologia plug-in.
  • Spina IEC per FM (radio) e DVB-T/T2.
  • Presa IEC per DVB-S/S2 (SAT).
  • Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso e circolazione bidirezionale tra ingresso e uscita con bypass della tensione continua.
  • Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
  • Soddisfa la classe di schermatura A.

Dati tecnici

Banda di frequenza TV
Gamma di frequenze:
5 - 862 MHz
Disaccoppiamento:
> 40 dB
Attenuazione di transito:
1,2 dB
Attenuazione: spina R/TV:
13 dB

banda di frequenza SAT
Gamma di frequenze:
950 - 2400 MHz
Disaccoppiamento:
> 35 dB
Attenuazione di transito:
2 dB
Attenuazione: spina SAT:
14 dB

Profondità di montaggio:
27 mm

Avvisi

  • Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004200

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004200

IFC, 15 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download