Modulo calotta dati per Modular Jack AMP

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
2 moduli
Cod. art. 0039 00
0039 00
5,93 EUR
EAN 4010337039006
UI 5/25
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
  • Adatto per:
    AMP a 6 poli 1116603--1 toolless cat.3
    AMP 8 poli 1116515-1 cat.5e schermato
    AMP 8 poli 1116604-1 toolless cat.5e non schermato
    AMP 8 poli 1339015-1 toolless cat.5e schermato
    AMP 8 poli 1375055-1 SL cat.6 non schermato
    AMP 8 poli 1375188-1 SL cat.6 schermatosnap in jack RJ45
    Kannegieter BICC Brand Rex
    Krone Inline RJ45 schermato/non schermato
    AMP SL serie RJ45 jack cat.5E
    AMP TWIST-7AS SL jack 8 poli 1711441-1 schermato cat.7A
    AMP TWIST-7AS SL jack 8 poli 1711437-1 schermato cat.7A
    AMP TWIST-6S SL jack 8 poli 1711160-1 schermato cat.6
    AMP TWIST-6S SL jack 8 poli 1711342-1 schermato cat.6
    AMP TWIST-6AS SL jack 8 poli 1711592-1 schermato cat.6A
    AMP TWIST-6AS SL jack 8 poli 1711716-1 schermato cat.6A
    AMP LC LWL adattatore duplex
    AMP MT RJ LWL duplex.
  • Seconda apertura chiudibile.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download