Adattatore per passacavi per tubo Ø 20 mm

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0011 053
0011 053
4,27 EUR
EAN 4010337045786
UI 5
SP 01
nero brillante
Cod. art. 0011 055
0011 055
4,27 EUR
EAN 4010337045885
UI 5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Avvisi

  • I tubi di installazione cromaticamente abbinati in bianco puro brillante e nero brillante, di diversi produttori, sono disponibili presso i grossisti.Esempio:Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KGVersione bianco puro brillante (simile a RAL 9010)- Tubo in plastica M20, art. 22520120- Fascetta stringitubo M20, art. 22572020Versione nero brillante (simile a RAL 9005)- Tubo in plastica M20, art. 22610020- Fascetta stringitubo M20, art. 22571020

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download