KNX sensore meteo [838000] Sensore meteo Controllo veneziane Caratteristiche: - Il sensore meteo viene utilizzato in combinazione con la centrale meteo (5174 00) e dispone dei seguenti sensori: - Luminosità da tre direzioni (a 90° di distanza tra loro, punti cardinali: est, sud, ovest) - Temperatura - Velocità del vento - Sensore delle precipitazioni, con riscaldamento integrato. - Il sensore meteo trasmette i valori dei sensori alla centrale meteo, che valuta le informazioni dei sensori e le invia al bus KNX. - Il sensore meteo è in grado di comunicare con un massimo di 20 centrali meteo. Dati tecnici: Tensione di esercizio est. Alimentazione: DC 18 – 34 V Consumo proprio: max. 5 W Collegamento tra il sensore meteo e la centrale meteo: da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8) Tipo di collegamento: Morsetto a molla e morsetto di collegamento Tipo di montaggio: Montaggio a parete o su palo (accessori) Grado di protezione: IP44 Classe di protezione: III Tensione a impulso nominale: 0,8 kV Temperatura ambiente: da -20 °C a +55 °C Campo di misura vento: da 2 a 30 m/s Campo di misura luminosità: da 1 a 100000 lux Campo di misura temperatura: da -30 °C a +60 °C Dimensioni in mm: L 121 H 105 P 227 Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo: 1000 Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo: 20 Marca: Gira Cod. art. 8380 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 450,00 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx