KNX AMG Gira F1 [204900] Gira F1 Gira F1 Caratteristiche: Funzionalità KNX - Come ponte KNX, accoppia due sistemi KNX indipendenti. - Comunicazione KNX bidirezionale da KNX IP a KNX TP. - 1000 indirizzi di gruppo. - Supporta KNX Secure. - Può adattare gli indirizzi di gruppo ai sistemi KNX (mapping). - Avvio con l'ETS. - Due applicazioni separate, come dispositivo TP e apparecchio IP. - Applicazioni: - Ad esempio, l'inoltro di telegrammi KNX da una stazione meteo condivisa dell'edificio al sistema KNX privato dell'appartamento. - I messaggi come ad esempio manutenzione dell'ascensore attiva, visita degli addetti alla pulizia finestre ecc. vengono inoltrati nell'appartamento. - Anche per l'impiego in ambito commerciale, ad es. in centri commerciali o quando palazzi aziendali d'epoca devono comunicare tra loro con sistemi KNX indipendenti. - L'aggiornamento del firmware viene effettuato tramite il Gira Project Assistant (GPA). Funzionalità SIP - Separazione sicura di due reti. - Accesso protetto alla rete privata. - Vengono inoltrati solo i telegrammi SIP parametrizzati. - Semplice parametrizzazione sul sito web degli apparecchi. - Supporta SIP e SIPS. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Tensione nominale: 24 – 30 V DC Potenza assorbita: 2 W Comunicazione IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s) Collegamenti - IP: 2 prese RJ45 (public/private) - KNX: Morsetto di collegamento e di derivazione KNX: TP1, S-Mode (ETS) Temperatura ambiente: 0 °C – + 45 °C Scheda microSD: non supportato Dimensioni - Unità di larghezza (TE): 2 Avvisi: - Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC. Marca: Gira Cod. art. 2049 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 450,00 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx