OneKNX att.dimmer 1-m 200 W IN ingr.bin. 3-m [506500] Attuatore dimmer 1 modulo 200 W con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX Gira One/Gira KNX ad incasso Caratteristiche: Funzione nel sistema Gira One - Attuatore per accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili conlampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT. - 3 ingressi binari per collegare convenzionali interruttori, pulsanti e rilevatori di movimento con contatti a potenziale zero. - Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato. - Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico. - Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. - Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza. - Possibilità di collegare un sensore di temperatura esterno sull'ingresso 3. - Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0. - Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One. Uscite per la regolazione della luminosità - Impostazione della luminosità minima e massima. - Attivazione sull'ultimo valore di luminosità o luminosità d'attivazione fissa. - Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento. - Funzione tromba delle scale, può essere impostato opzionalmente un tempo di preavviso e una luminosità di preavviso. Ingressi binari - Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere. - Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata del piano, aprigarage e apriporta. - Collegamento di rilevatori di movimento e di presenza con uscite relè a potenziale zero. - Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione. - Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze di ombreggiamento e ventilazione da influssi atmosferici. - Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo. - Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle. - Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento. - Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home. - Ingressi di commutazione configurabili, parametrizzabili separatamente. - Rilevamento e compensazione di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3. Funzione nel sistema Gira KNX - Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT. - Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico. - Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. - Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l'implementazione di operazioni logiche semplici o complesse. - I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS. Uscite per la regolazione della luminosità - Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale (induttivo/ritardo di fase), LED (ritardo di fase) e LED (anticipo di fase). - Caratteristica di regolazione della luminosità configurabile nel range di tempo e di valori per l'adattamento al carico collegato. - Possibilità di impostare il campo di luminosità regolabile (luminosità all'accensione, luminosità di base; in alternativa: limite superiore e inferiore di regolazione della luminosità). - Comportamento al ricevimento di un valore di luminosità assoluto regolabile (dimmeraggio attivo, avvio diretto, dissolvenza). - Comportamento durante l'aumento relativo della luminosità in stato spento regolabile (inserimento canale, nessuna reazione). - Funzione di controllo centrale tramite fino a 6 oggetti di commutazione, 6 oggetti di regolazione della luminosità e 6 oggetti di valore e risposta collettiva. - Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile). - Segnale di risposta valore di luminosità: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile). - Per gli oggetti di risposta attivi è possibile impostare il tipo di aggiornamento (quando si modifica l'oggetto di ingresso o quando si modifica il valore di risposta). Ciò consente un adattamento personalizzabile alle visualizzazioni. - Segnali di risposta per corto circuito, sovraccarico / mancanza di tensione di rete e tipo di carico (conforme a KNX ed esteso). - La reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS può essere impostata. - Funzione combinatoria logica per l'uscita. - La funzione di blocco o la funzione di posizione forzata alternativa può essere parametrizzabile. - Funzioni temporali (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento). - Funzione luce scale con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente. - Funzione vano scala con prolungamento del tempo o assegnazione variabile del tempo del vano scala tramite oggetto di comunicazione. - Funzione Soft ON e funzione Soft OFF regolabili. - Spegnimento automatico al valore di luminosità < X % impostabile (con tempo di ritardo personalizzabile). - Possibilità di integrazione nelle scene luce: È possibile parametrizzare fino a 64 scene interne. - Tempo di ritardo per il richiamo della scena configurabile. - È possibile impostare il comportamento di regolazione della luminosità quando viene richiamata una nuova scena (avvio diretto, dimmeraggio attivo, dissolvenza). - Feedback visivo durante il salvataggio di una scena. - Richiamo scene esteso. - Possibilità di attivare il contatore delle ore di esercizio. - Contatore delle ore di esercizio come contatore progressivo (con valore limite opzionale) o regressivo (con valore di partenza opzionale). Dati tecnici: Tensione nominale: Da 21 a 32 V DC SELV Supporto Gira One: Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Tensione di prova: 4 kV (linea bus KNX/EIB) Collegamenti - Gira One Bus: morsetti di collegamento sul cavo di comando - Ingressi: morsetti di collegamento sul cavo di comando - Carico: Morsetti a vite Sezione dei conduttori: max 4 mm² Ingressi - Quantità: 3 Tipo di ingresso: a potenziale zero Tensione d’interrogazione - Ingressi per apparecchi derivati: circa 5 V Lunghezza totale - Linea degli apparecchi derivati: max 10 m Potenza allacciata max - Lampade a incandescenza: da 20 a 230 W - Lampade alogene AT: da 20 a 230 W - Trasformatore con avvolgimento: da 20 a 210 VA - Trasformatore Tronic: da 20 a 230 W - Trasformatore avvolto con LED BT: da 20 a 100 VA - Trasformatore elettronico con LED BT: tip. 20 fino a 200 W - Lampade AT a LED: tip. 1 fino a 200 W Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - La potenza massima allacciata dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso. - Riduzione di potenza per installazione suparete in legno o in cartongesso -15%Combinazioni multiple -20%. - Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira. - Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA) - Stato alla consegna: il comando dell'uscita di regolazione della luminosità è possibile tramite l'ingresso 1 (più luminosa) e l'ingresso 2 (più scura). Marca: Gira Cod. art. 5065 00 ad incasso Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 176,73 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx