Gira TX_44 bianco puro Presa SCHUKO [418866] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ (IP20) TX_44 Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44 Bianco puro Caratteristiche: - - - - - - - - - - Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore: rigido e flessibile Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della mascherina di copertura. Marca: Gira Cod. art. 4188 66 Bianco puro Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 10,65 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracite Presa SCHUKO [418867] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ (IP20) TX_44 Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44 Antracite Caratteristiche: - - - - - - - - - - Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore: rigido e flessibile Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della mascherina di copertura. Marca: Gira Cod. art. 4188 67 Antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 16,37 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 c.allum. Presa SCHUKO [418865] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ (IP20) TX_44 Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44 color alluminio Caratteristiche: - - - - - - - - - - Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore: rigido e flessibile Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della mascherina di copertura. Marca: Gira Cod. art. 4188 65 color alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 16,37 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx