Gira F100 bnc puro ps. bil. 2m non stamp./frecce OneKNX [5175112] Pulsante con bilanciere, 2 moduli non stampato/simboli freccia per Gira One e KNX F100 Gira One/Gira KNX bianco puro brillante Caratteristiche: Funzione nel sistema Gira One - Pulsante di comando del sistema Gira One. - Sensore di temperatura integrato per rilevare la temperatura ambiente. - Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0. - Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One. Funzioni di comando - Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa. - Dimmer luce. - Comando delle utenze di ombreggiamento e ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole). - Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione. - Richiamo di varianti di scene. - Impiego come interruttore della tromba delle scale per attivare la funzione scale per utenze di commutazione e regolazione della luce. - Funzione come pulsante di chiamata del piano insieme al Gira G1. - Comando dei dispositivi audio Sonos. - Controllo delle utenze Hue. - Controllo delle utenze eNet. - Funzione come apriporta o aprigarage. - Funzione boost. Temperatura ambiente - Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato. Indicatore a LED - Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF. - Colore del LED di stato regolabile (rosso, verde, blu). - Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato. Funzione nel sistema Gira KNX - Pulsante per KNX con accoppiatore bus integrato. - Sensore di temperatura integrato. - Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando. - È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione pulsante del pulsante KNX. Funzioni di comando - Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri parametrizzabile. - Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e della luminosità, veneziane, encoder, apparecchio derivato per scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore. - Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione). - Dimmeraggio e temperatura del colore: È possibile impostare luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento. - Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo tra due telegrammi. - Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle. - Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e il valore sono regolabili. - Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o senza funzione di memoria) e il numero di scena. - Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può essere impostato separatamente. - Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo (commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale). - Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri. Caratteristiche apparecchi derivati regolatore - L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e spostamento del setpoint). - Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato. - La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura esterna. Funzioni dei LED di stato - La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicazione di stato, comando tramite un altro oggetto LED, indicazione della modalità operativa, indicazione dello stato del regolatore, indicazione dello stato di presenza e indicazione della modifica del valore nominale. - Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere illuminati in rosso, verde o blu. - La luminosità del LED di stato può essere regolata su cinque livelli. L’abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei LED di stato durante le ore notturne tramite l’oggetto di comunicazione. Dati tecnici: Supporto Gira One: Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Supporto KNX: TP256 Tensione di prova: 4 kV (linea bus KNX/EIB) Collegamento - Gira One: morsetto di collegamento e di derivazione - KNX: morsetto di collegamento e di derivazione Classe di protezione: III Profondità di montaggio: 15 mm Temperatura ambiente: da -5 °C a +50 °C Avvisi: - Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA). - KNX Data Secure compatibile. - Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo). - In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la copertura System 55. - Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con varianti alternative. Contenuto della fornitura: - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. - L’anello portante con viti è incluso. Marca: Gira Cod. art. 5175 112 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 111,97 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx