KNX sens.tattile RF 3-m [510300] Sensore a pulsante RF 3 moduli per KNX Bilanciere di messa in servizio System 55 Gira System 55 Quando vengono azionati i pulsanti corrispondenti, i sensori a pulsante RF per KNX inviano dei telegrammi KNX wireless in funzione dei parametri impostati nel programma applicativo caricato. Questi possono essere, ad esempio, telegrammi per la commutazione, per la regolazione della luce o il controllo delle veneziane. È inoltre possibile programmare delle funzioni di encoder (encoder regolazione luce e apparecchi derivati per scene). Caratteristiche: - Funzione di conferma e indicazione di stato e di invio tramite LED a 2 colori (rosso/verde) disponibile separatamente per ogni pulsante mediante funzione di visualizzazione a 2 livelli. - Indicazione di stato opzionale mediante oggetti di comunicazione di stato da 1 bit separati. - Indicazione di invio e di conferma disattivabile. - Il sensore a pulsante può essere fissato a una parete mediante viti o incollato su superfici lisce o trasparenti mediante una piastra di montaggio. - La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva). - Apparecchio alimentato da pile. Funzione "Commutazione" - Funzione bilanciere o pulsante. - Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione). Funzione "Regolazione luce" - Funzione bilanciere. - Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (più luminosità - ON, meno luminosità - OFF). Funzione "Veneziana" - Funzione bilanciere. - Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (SU, GIÙ, commutazione). - Tempo tra comando a breve termine e comando a lungo termine parametrizzabile. Funzioni "Encoder" e "Derivazione scene luce" - Funzione bilanciere. - Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (valori da 0 a 255, da 0 a 100% o numero di scena). - Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile. Dati tecnici: Supporto KNX: RF1.R Modalità di messa in servizio: S-Mode Tensione nominale: 3 V DC Pile: 1 x CR 2450N Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Frequenza del segnale: 868,3 MHz Potenza di trasmissione: Max. 20 mW Portata (campo libero): circa 100 m Batteria - Tipo: CR 2450N - Nr. UN: 3091 Avvisi: - Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste. - Il sensore a pulsante viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di interruttori a bilanciere adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte. - Se si utilizza un set di interruttori a bilanciere e/o una placca, la portata può diminuire. Contenuto della fornitura: - Le pile sono in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 5103 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 158,18 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx