Modulo nero Tensione alim. USB 2x tipo A/A [235900] Doppio modulo alimentazione di tensione USB Tipo A/tipo A Gira System 55 nero Caratteristiche: - Funzionalità di ricarica per fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A. - Adatte per ricaricare, ad es. telefoni cellulari e apparecchi simili. Dati tecnici: Corrente di carica: max 3 A Tensione nominale - Primario: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz - Secondario: 5 V (± 5%) Stand-by: ≤ 0,15 W Profondità di montaggio: 32 mm Temperatura ambiente: da +10 °C a +40 °C Rendimento: ≥ 75% Conforme alla norma: DIN EN 60950-1/A2 Contenuto della fornitura: - Il cavo USB tipo A non è in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 2359 00 nero Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 70,30 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx