Colonna energetica Gira antracite 491 mm 3xunità vuota [134528] Colonna energetica Gira con 3 unità vuote, altezza 491 mm Senza moduli Colonna energetica e colonne luminose Gira antracite Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile. - Le tre unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma TX_44 o di System 55. Dati tecnici: Classe di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): IP44 Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio a 1 tassello. Contenuto della fornitura: - La placca 3 moduli TX_44 è in dotazione. - Il materiale di fissaggio è in dotazione. Dimensionin mm: Base: B 229 x H 10 x T 155 Colonna: B 142 x H 491 x T 75 Marca: Gira Cod. art. 1345 28 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 488,78 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Colonna energetica Gira c.allum. 491 mm 3xunità vuota [134526] Colonna energetica Gira con 3 unità vuote, altezza 491 mm Senza moduli Colonna energetica e colonne luminose Gira color alluminio Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile. - Le tre unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma TX_44 o di System 55. Dati tecnici: Classe di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): IP44 Avvisi: - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio a 1 tassello. Contenuto della fornitura: - La placca 3 moduli TX_44 è in dotazione. - Il materiale di fissaggio è in dotazione. Dimensionin mm: Base: B 229 x H 10 x T 155 Colonna: B 142 x H 491 x T 75 Marca: Gira Cod. art. 1345 26 color alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 522,87 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx