Alarm Connect bianco puro Avvis. fumo [523616] Rilevatore di fumo a radiofrequenza per la centrale di allarme Connect Sistema di sicurezza Gira Alarm Connect bianco puro brillante Caratteristiche: - Il rilevatore di fumo a radiofrequenza rileva lo sviluppo di fumo e avverte con un forte segnale acustico e un LED lampeggiante. - Batteria fissa con durata fino a 10 anni. - Contatto antisabotaggio integrato. - Con una configurazione corrispondente, in caso di un rilevamento di fumo, possono essere attivate anche sirene interne o allarmi remoti. Dati tecnici: Tensione di alimentazione: Batteria, incapsulata, non sostituibile Durata della pila: fino a 10 anni (dall'attivazione) Segnalazione - acustica: min 85 dB in caso di allarme - visiva: LED Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 Mhz da 868,7 a 869,2 Mhz Portata: 100 m (campo libero) Campo d'impiego: DIN 14676 Norme: DIN 14604 Umidità dell'aria: 93 % Temperatura ambiente: Da -10 °C a +55 °C Avvisi: - Solo per l'installazione in interni secondo la norma DIN 14676. - Solo per l'uso in combinazione con il sistema di sicurezza Alarm Connect. Contenuto della fornitura: - 1 rilevatore di fumo a radiofrequenza - 1 piastra di montaggio - 2 viti (i tasselli adatti devono essere forniti dal cliente) Dimensionin mm: Ø 125 x H 38 x Marca: Gira Cod. art. 5236 16 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 122,33 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx