Gira F100 bianco puro altoparlante radio ad incasso [2282112] Altoparlante radio da incasso Gira F100 bianco puro brillante Caratteristiche: - Altoparlante da collegare alla radio da incasso Gira. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - Connettore altoparlante/AUX: 1,5 mm² Impedenza: 8 Ω Temperatura ambiente: -5 °C ... +50 °C Marca: Gira Cod. art. 2282 112 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 28,10 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx