KNX Secure Attuat. dimmer 4m AMG Std [201500] Attuatore dimmer KNX 4 moduli Standard 4 x 225 W/VA Sistema Gira KNX AMG Caratteristiche: - Attuatore dimmer con accoppiamento bus integrato. - Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT. - Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico. - Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. - Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal bus. - La visualizzazione temporanea dello stato può essere attivata, è possibile stabilire il collegamento tramite oggetto di comunicazione attraverso più attuatori. - Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza. - Per semplificare la configurazione, tutti i canali di regolazione della luminosità esistenti possono essere assegnati agli stessi parametri nell'ETS e quindi parametrizzati in modo identico. - I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS. Uscite per la regolazione della luminosità - Commutazione e regolazione indipendente delle uscite di regolazione della luminosità. - Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale (induttivo/ritardo di fase), LED (ritardo di fase) e LED (anticipo di fase). - Caratteristica di regolazione della luminosità per canale configurabile nel range di tempo e di valori per l'adattamento al rispettivo carico collegato. - Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile: luminosità all'accensione, luminosità di base e limite superiore di regolazione. - Comportamento al ricevimento di un valore di luminosità assoluto regolabile (dimmeraggio attivo, avvio diretto, dissolvenza). - Comportamento durante l'aumento relativo della luminosità in stato spento regolabile (inserimento canale, nessuna reazione). - Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile). - Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. - Funzioni temporali (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento). - Funzione luce scale con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente. - Possibilità di integrazione nelle scene luce: Per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 16 scene interne. - Tempo di ritardo per il richiamo della scena configurabile. - È possibile impostare il comportamento di regolazione della luminosità quando viene richiamata una nuova scena (avvio diretto, dimmeraggio attivo, dissolvenza). - Feedback visivo durante il salvataggio di una scena. - Segnale di risposta valore di luminosità: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile). - Per gli oggetti di risposta attivi è possibile impostare il tipo di aggiornamento (quando si modifica l'oggetto di ingresso o quando si modifica il valore di risposta). Ciò consente un adattamento personalizzabile alle visualizzazioni. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Tensione nominale: 110 ... 230 V AC, 50/60 Hz Potenza allacciata max (230 V AC) per canale - Lampade a incandescenza: Da 20 a 225 W - Lampade alogene AT: Da 20 a 225 W - Trasformatore avvolto: 20 ... 210 VA - Trasformatore Tronic: Da 20 a 225 W - Trasformatore avvolto con LED BT: da 20 a 100 VA - Trasformatore elettronico con LED BT: tip. 20 fino a 200 W - Lampade AT a LED: Tip. 1 fino a 200 W - Lampada fluorescente compatta: Tip. 20 fino a 150 W Collegamenti - KNX: Morsetto di collegamento e di derivazione - Carico: Morsetti a vite Sezione dei conduttori: Max. 4 mm² Avvisi: - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1. - La potenza massima allacciata dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso. - Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira. - Montaggio su guida a T DIN. - KNX Data Secure compatibile. - Download rapido dell’applicazione (Long Frame Support). - Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo). Contenuto della fornitura: - Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 4 Marca: Gira Cod. art. 2015 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 461,37 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx