KNX AMG Attuatore stanza [216200] Attuatore stanza per KNX Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione AMG Caratteristiche: - L'attuatore stanza controlla con un unico apparecchio tre impianti diversi, ad esempio illuminazione, veneziane e riscaldamento. Le quattro uscite relè possono essere impostate nell'ETS (Engineering Tool Software) su servizio veneziana o su servizio di commutazione; è possibile anche un funzionamento misto. - Da due uscite di commutazione si ottiene un'uscita veneziana. - Sono inoltre presenti due altre uscite di commutazione elettroniche per il comando di attuatori. Servizio di commutazione - Con i suoi contatti relè l'attuatore stanza controlla utenze elettriche, ad esempio impianti di illuminazione. I contatti relè sono bistabili, per cui l'ultimo stato impostato resta invariato anche in caso di interruzione della tensione di alimentazione. - Proprietà delle funzioni di ogni uscita: vaste funzioni temporali, funzioni combinatorie logiche, scene, funzioni di interdizione o in alternativa conduzioni forzate, segnali di risposta ampliati, una sorveglianza ciclica dei telegrammi di commutazione in arrivo ed un contatore delle ore di lavoro. Servizio veneziana - Con i suoi contatti relè, l'attuatore stanza controlla veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, valvole di ventilazione o tendaggi elettrici simili con una tensione di rete di 230 V AC. - Proprietà delle funzioni di canale di uscita: tempi di corsa parametrizzabili singolarmente, funzioni di risposta ampliate, attribuzioni di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse, una vasta funzione protezione solare e l'integrazione in scene o conduzioni forzate. Regolazione della temperatura ambiente - Due uscite di commutazione elettroniche supplementari servono al comando silenzioso di attuatori termici per impianti di riscaldamento e raffreddamento. - I telegrammi continui della grandezza regolante vengono convertiti in un segnale di uscita modulato in ampiezza di impulso (PWM). In questo modo gli attuatori possono essere comandati in continuo. In alternativa è possibile la conversione di grandezze di regolazione commutanti. Segnalazioni dello stato per la posizione della valvola e la sorveglianza ciclica dei telegrammi della grandezza regolante. - Funzionamento di emergenza per assenza della tensione del bus o al ritorno della tensione del bus e di rete più posizione forzata mediante telegramma bus nel servizio estivo ed invernale. - Messaggio di allarme per cortocircuito o sovraccarico dell'uscita di commutazione e protezione contro l'inceppamento delle valvole. Si possono collegare azionamenti di valvole chiuse o aperte a riposo. - Sorveglianza della tensione di alimentazione di rete e quindi trasmissione di un messaggio di allarme sul bus in caso di guasto. - Messaggio cumulativo "Tutte le valvole chiuse" e "Grandezza regolante massima". Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Uscite riscaldamento - Contatto di commutazione: Triac - Quantità: 2 - Numero di azionamenti per uscita: Max. 4 - Corrente di commutazione: 5 ... 50 mA - Massima corrente di accensione: 1,5 A, 2 s Contatto di commutazione: Microcontatto, 4 contatto NO a potenziale zero Potere di commutazione 230 V AC: 16 A / AC1 o 6 A / AC3 Massima corrente di accensione - 200 µs: 800 A - 20 ms: 165 A Potenza allacciata - Carico ohmico: 3000 W - Carico capacitivo 230 V AC: 16 A, max. 140 µF - Lampade a incandescenza: 3000 W - Lampade alogene AT: 2500 W - Trasformatore avvolto: 1200 VA - Trasformatore Tronic: 1500 W - Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo: 1160 VA - Lampade a vapori di mercurio non rifasate: 1000 W - Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo: 1160 W - Motori (veneziana o ventilatore): 1380 VA Collegamenti - KNX: Morsetto di collegamento e di derivazione - Carico: Carico mediante morsetti a vite Sezione dei conduttori: Max. 4 mm² Avvisi: - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaggio su guida a T DIN. Contenuto della fornitura: - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 4 Marca: Gira Cod. art. 2162 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 275,52 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx