KNX AMG Attuatore veneziana 8x 230 V AC [216100] Attuatore veneziana, 8 moduli 230 V AC/12 - 48 V DC con azionamento manuale per KNX Controllo veneziane AMG Attuatori veneziana con accoppiatore bus integrato, azionamento manuale e indicazione dello stato per ogni uscita. Per comandare veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, valvole di ventilazione elettriche o tendaggi simili. Caratteristiche: - Posizione del tendaggio raggiungibile direttamente. - Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente. - Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile. - Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore. - Comando centrale di tutte le uscite veneziana possibile. - Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. - I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. - Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. - Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana. - Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale. - Funzione di memoria per scene luce. - Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile. - Protezione solare ampliata con piena funzionalità di controllo. - Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile. - Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus. - Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). - Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. - Per tensione di rete 230 V AC (8 canali) o bassa tensione 12 - 48 V DC (4 canali). - Collegamento di più conduttori esterni. - Comando indipendente delle uscite veneziana. - Rilevamento automatico del tempo di movimentazione della tenda con azionamenti 230 V AC con finecorsa meccanici. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Collegamenti - KNX: morsetto di collegamento e di derivazione - Carico: Morsetti a vite Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Tensione di commutazione AC: 230 V AC, 50/60 Hz Potere di commutazione 230 V AC: 6 A / AC1 Tensione di commutazione DC: da 12 a 48 V DC Potere di commutazione - DC 12/24 V: 6 A - 48 V DC: 3 A Sezione dei conduttori: max 4 mm² Avvisi: - Montaggio su guida a T DIN. - Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Contenuto della fornitura: - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 8 Marca: Gira Cod. art. 2161 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 480,00 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx