KNX AMG Attuatore veneziana 4x 24 V DC [215400] Attuatore veneziana 4 moduli DC 24 V con azionamento manuale per KNX Controllo veneziane AMG Attuatori veneziana con accoppiatore bus integrato, azionamento manuale e indicazione dello stato per ogni uscita. Per comandare veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, valvole di ventilazione elettriche o tendaggi simili. Caratteristiche: - Posizione del tendaggio raggiungibile direttamente. - Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente. - Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile. - Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore. - Comando centrale di tutte le uscite veneziana possibile. - Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. - I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. - Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. - Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana. - Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale. - Funzione di memoria per scene luce. - Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile. - Protezione solare ampliata con piena funzionalità di controllo. - Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile. - Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus. - Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). - Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. - Per bassa tensione DC 12 - 48 V. - Comando indipendente delle quattro uscite veneziana. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Collegamenti - KNX: morsetto di collegamento e di derivazione - Carico: Morsetti a vite Tensione nominale: da 12 a 48 V DC Tensione di commutazione DC: da 12 a 48 V DC Potere di commutazione - DC 12/24 V: 6 A - 48 V DC: 3 A Sezione dei conduttori: max 4 mm² Avvisi: - Montaggio su guida a T DIN. Contenuto della fornitura: - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 4 Marca: Gira Cod. art. 2154 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 348,75 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx