Rivel. movim. Ril. presenza + mov. S3000 mod.360° BT [537702] Pannello 360° BT del rilevatore di presenza e movimento System 3000 Gira One bianco puro Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare. - Comando con modulo apparecchio derivato bifilare, trifilare o pulsante meccanico. - Schermo innestabile per la delimitazione del campo di rilevamento. - Montaggio a soffitto su modulo da incasso System 3000. Con modulo interruttore System 3000 - Servizio di breve durata. Con modulo dimmer System 3000 - Regolazione a luce costante. - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando e l'app Gira System 3000. - Funzione luce di base. - Funzione luce notturna. Funzioni con l'app Gira System 3000 - Impostazione dell'apparecchio come rivelatore di presenza o rilevatore di movimento. - Impostazione della soglia di luminosità. - Impostazione della sensibilità dei tre sensori PIR. - Impostazione del tempo di disinserimento ritardato. - Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore. - Simulazione di presenza. - Servizio diurno. - Prova di funzionamento. - Preavviso di spegnimento. - Funzione timer. - Funzione di allarme. Dati tecnici: Angolo di rilevamento: 360° Altezza di montaggio - minimo: 2,20 m - massimo p. rilevatore di movimento: 6,00 m - massimo p. rivelatore di presenza: 3,50 m Campo di rilevamento con altezza di montaggio 2,20 m - Rivelatore di presenza: Ø max. 3,50 m Campo di rilevamento con altezza di montaggio 3 m - Rilevatore di movimento: Ø max. 20 m - Rivelatore di presenza: Ø max. 8 m Sensibilità: 0, 25, 50, 75, 100% Soglia di luminosità - Rilevatore di movimento: da circa 5 fino a 500 lx (e servizio diurno) - Rivelatore di presenza: da circa 5 fino a 1000 lx (e servizio diurno) Servizio di breve durata - Durata dell'impulso: circa 0,5 s - Pausa impulsi: circa 3 s Portata di trasmissione: Tip. 10 m Potenza di trasmissione: max. 2,5 mW, classe 2 Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Dimensionin mm: Ø 103 x H 66 x Marca: Gira Cod. art. 5377 02 bianco puro Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 170,87 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx