Gira TX_44 (PA IN) bnc puro mod.ril.mov. S3000 2,20 m Std [537566] Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Standard TX_44 Gira One bianco puro Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare. - Impostazione della soglia di luminosità. - Impostazione della sensibilità su quattro livelli. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. Con modulo dimmer System 3000 - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. Dati tecnici: Angolo di rilevamento: 180° Valore di luminosità - Regolabile: da circa 5 a 500 lx - Fisso: Servizio diurno Sensibilità: 25, 50, 75, 100% Grado di protezione - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Tempo di disinserimento ritardato: circa 2 min. fisso Altezza di montaggio fino a 2,20 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 15 m - Portata da ogni lato: max 10 m Altezza di montaggio fino a 1,10 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 10 m - Portata da ogni lato: max 9 m Temperatura ambiente: da -20 °C a +45 °C Marca: Gira Cod. art. 5375 66 bianco puro Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 87,86 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (PA IN) antracite mod.ril.mov. S3000 2,20 m Std [537567] Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Standard TX_44 Gira One antracite Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare. - Impostazione della soglia di luminosità. - Impostazione della sensibilità su quattro livelli. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. Con modulo dimmer System 3000 - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. Dati tecnici: Angolo di rilevamento: 180° Valore di luminosità - Regolabile: da circa 5 a 500 lx - Fisso: Servizio diurno Sensibilità: 25, 50, 75, 100% Grado di protezione - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Tempo di disinserimento ritardato: circa 2 min. fisso Altezza di montaggio fino a 2,20 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 15 m - Portata da ogni lato: max 10 m Altezza di montaggio fino a 1,10 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 10 m - Portata da ogni lato: max 9 m Temperatura ambiente: da -20 °C a +45 °C Marca: Gira Cod. art. 5375 67 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 94,64 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (PA IN) c.allum. mod.ril.mov. S3000 2,20 m Std [537565] Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Standard TX_44 Gira One color alluminio Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare. - Impostazione della soglia di luminosità. - Impostazione della sensibilità su quattro livelli. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. Con modulo dimmer System 3000 - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. Dati tecnici: Angolo di rilevamento: 180° Valore di luminosità - Regolabile: da circa 5 a 500 lx - Fisso: Servizio diurno Sensibilità: 25, 50, 75, 100% Grado di protezione - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Tempo di disinserimento ritardato: circa 2 min. fisso Altezza di montaggio fino a 2,20 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 15 m - Portata da ogni lato: max 10 m Altezza di montaggio fino a 1,10 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 10 m - Portata da ogni lato: max 9 m Temperatura ambiente: da -20 °C a +45 °C Marca: Gira Cod. art. 5375 65 color alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 94,64 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx