Modulo un.comando Power DALI S3000 mod.IN [540600] Modulo da incasso unità di controlloPower DALI System 3000 Gira System 3000 Caratteristiche: - Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI. - Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209. - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Alimentatore di tensione DALI per 18 utenze DALI. - Collegamento in parallelo di massimo 4 unità di controllo Power DALI per alimentare fino a 72 utenze DALI. - Memorizzazione della luminosità minima, della temperatura del colore più fredda e più calda. - Accensione con l'ultima luminosità/temperatura del colore impostata o con la luminosità/temperatura del colore memorizzata. - Con pannello di comando System 3000 2 moduli: regolazione della temperatura del colore tramite bilanciere destro. Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX - Canale attuatore dimmer 1 modulo. - Canale sensore 1 modulo o 2 moduli. - Controllo della luminosità e della temperatura del colore regolabile individualmente. - Possibilità di controllo locale del modulo System 3000. - Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX. - Rilevamento della temperatura. - Selezione della funzione del modulo:Possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di regolazione della luce, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di altri dispositivi KNX come sensore. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Potenza assorbita: Max. 2,8 W Tensione nominale DALI: 16 V DC (tip.) Corrente di uscita: max 36 mA Numero di utenze DALI: max. 18 Numero di unità di controllo Power DALI azionabili in parallelo: max. 4 Regolazione della temperatura del colore: 2000 - 10000 K Apparecchi derivati - Pulsanti meccanici non illuminati: Nessun limite - Modulo apparecchio derivato bifilare: Nessun limite - Modulo apparecchio derivato trifilare: max. 10 Profondità di montaggio: 30 mm Montaggio: In scatola di installazione secondo DIN 49073 Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Marca: Gira Cod. art. 5406 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 161,66 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx