Elettronica Dimm. LED uni. AMG S3000 [236500] Dimmer LED universale System 3000 AMG Gira System 3000 AMG Caratteristiche: - Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV. - Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV. - Il comando avviene attraverso pulsante meccanico (contatto di chiusura), apparecchio derivato System 3000 bifilare o trifilare o apparecchio derivato System 2000 bifilare. - Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase). - Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED. - Accensione delicata per la lampada. - Luminosità di accensione memorizzabile permanentemente (solo con apparecchio derivato System 2000 e 3000). - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - Luminosità minima regolabile. - Protezione elettronica da cortocircuito. - Protezione elettronica dalla sovratemperatura. - Funzionamento con neutro. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: 0,3 W Potenza allacciata a 45 °C - Lampade LED AT (ritardo di fase): tip. 3 fino a 100 W - Lampade LED AT (anticipo di fase): tip. 3 fino a 400 W - Lampada fluorescente compatta: tip. 3 fino a 100 W - Lampade a incandescenza: da 20 a 420 W - Lampade alogene AT: da 20 a 420 W - Trasformatori Tronic: da 20 a 420 W - Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase): tip. 20 fino a 100 W - Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase): tip. 20 fino a 200 W - Trasformatore con avvolgimento: da 20 a 420 VA - Trasformatore avvolto con LED BT: tip. 20 fino a 100 VA Apparecchi derivati - Pulsanti meccanici non illuminati: Nessun limite - Modulo apparecchio derivato bifilare: Nessun limite - Modulo apparecchio derivato trifilare: max. 10 Lunghezza della linea - Carico: max 100 m - Apparecchio derivato: max 100 m Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - In caso di temperatura ambiente superiore a 45°C, ridurre il carico collegato. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 2 Marca: Gira Cod. art. 2365 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 203,72 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx