Modulo imp.dimm.rot.LED uni. S3000 Std [245000] Modulo dimmer rotativo a LED universale Standard System 3000 Gira System 3000 Caratteristiche: - Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV. - Impostazione automatica del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase). - Accensione delicata per la lampada. - Luminosità di accensione memorizzabile in modo permanente. - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - Luminosità minima regolabile. - Protezione elettronica da cortocircuito. - Protezione elettronica dalla sovratemperatura. - Funzionamento con o senza neutro. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: Max. 0,35 W Potenza allacciata a 25 °C - Lampade LED AT (ritardo di fase): tip. 3 fino a 60 W - Lampade LED AT (anticipo di fase): tip. 3 fino a 120 W - Lampada fluorescente compatta: tip. 3 fino a 60 W - Lampade a incandescenza: da 20 a 210 W - Lampade alogene AT: da 20 a 210 W - Trasformatori Tronic: da 20 a 210 W - Trasformatore elettronico con LED BT: tip. 20 fino a 60 W - Trasformatore con avvolgimento: da 20 a 210 VA - Trasformatore avvolto con LED BT: tip. 20 fino a 60 VA Lunghezza della linea - Carico: max 100 m Montaggio: in scatola di installazione secondo DIN 49073 Profondità di montaggio: 24 mm Sezione dei conduttori - Conduttore flessibile con capocorda: max 4 mm² Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii. - Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W. - Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore. - In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato. Marca: Gira Cod. art. 2450 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 82,62 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx