Elettronica Tempor. luce scale AMG [082100] Temporizzatore della luce delle scale Gira System 3000 AMG Caratteristiche: - Commutazione manuale o automatica della luce nelle trombe delle scale. - Accensione tramite modulo impulsi o pulsanti a bilanciere System 2000 e System 3000. - Tempo di disinserimento ritardato impostabile. - Protezione dal sovraccarico elettronico per l'ingresso di controllo. - Funzione automatica con o senza preavviso di spegnimento. - Accendere o spegnere la luce in modo permanente. - Impiego in circuito a 3 o 4 conduttori. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50 Hz Caricabilità dell'ingresso di controllo A1: 40 mA Tensione di commutazione: 250 V AC Corrente di commutazione carico ohmico: 16 A Corrente di accensione 20 ms: max 165 A Corrente di commutazione minima AC: 100 mA Potenza allacciata - Lampade AT a LED: tip. 400 W - Lampade a incandescenza: 2300 W - Lampade alogene AT: 2300 W - Trasformatore Tronic: 1500 W - Trasformatore con avvolgimento: 1000 VA - Lampade fluorescenti, non rifasate: 1200 VA - Lampade fluorescenti,collegamento duo: 2300  (140 µF) - Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo: 920 VA - Ballast elettronico: In funzione del tipo Lunghezza della linea - Carico: max 100 m - Cavo di comando: max 100 m Tempo accensione: da 10 s a 15 min Temperatura ambiente: da +5 °C a +45 °C Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 1 Marca: Gira Cod. art. 0821 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 112,32 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx