Gira F100 bianco puro S3000 RTA BT [5394112] Regolatore della temperatura ambiente System 3000 BT Gira F100 bianco puro brillante Caratteristiche: - Comando e programmazione con dispositivo terminale mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth con l'app Gira Bluetooth. - Comando attraverso sensore capacitivo. - Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente. Funzioni sul pannello - L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida. - Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile. - Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do. - Impostazione di una temperatura Komfort, di abbassamento, di raffreddamento e antigelo. - Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti. - Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata). - Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse). - Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo. - Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno. - Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura. - Blocco comandi. - Funzione di protezione valvola. - Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale. Funzioni con l'app Gira Bluetooth - Timer settimanale con 40 punti di commutazione e temperature personalizzabili. - Modalità vacanza (inizio, fine, temperatura). - Funzione Boost: riscaldamento rapido per max. 5 minuti. - Possibilità di blocco del comando a livello locale. - Integrazione di un sensore di temperatura esterno tramite Bluetooth. - Valori di temperatura minima e massima regolabili. - Le impostazioni e i programmi orari possono essere copiati su altri pannelli. Dati tecnici: Precisione dell’orologio al mese: ± 10 s Autonomia: circa 4 h Frequenza del segnale: da 2,402 a 2,480 GHz Potenza di trasmissione: max. 2,5 mW, classe 2 Portata di trasmissione: tip. 10 m Temperatura ambiente: -5 °C ... +45 °C Avvisi: - Aggiornamento dell’ora e della data quando si è connessi con la app Bluetooth Gira. Marca: Gira Cod. art. 5394 112 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 124,05 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx