Gira F100 bianco puro S3000 RTA Display [5393112] Regolatore della temperatura ambiente System 3000 Display Gira F100 bianco puro brillante Caratteristiche: - Comando attraverso sensore capacitivo. - Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente. - L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida. - Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile. - Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do. - Impostazione di una temperatura Komfort, di abbassamento, di raffreddamento e antigelo. - Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti. - Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata). - Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse). - Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo. - Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno. - Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura. - Blocco comandi. - Funzione di protezione valvola. - Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale. Dati tecnici: Precisione dell’orologio al mese: ± 10 s Autonomia: circa 4 h Temperatura ambiente: -5 °C ... +45 °C Marca: Gira Cod. art. 5393 112 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 97,54 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx