Gira eNet unità contr. RF 1 - 10 V Mini [542100] Unità di controllo radio eNet 1 – 10 V 1 modulo Mini DALI, altri sistemi elettronici Caratteristiche: - L’unità di controllo a radiofrequenza eNet consente la commutazione e la regolazione della luminosità di lampade con interfaccia 1 – 10 V. - Luminosità di accensione e minima memorizzabile. - Servizio scene. - Indicazione dello stato delle utenze 1 – 10 V tramite LED. - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. Impostabile con server eNet: - Luminosità massima. - Velocità di regolazione luce. - Tempo di disinserimento ritardato. - Ritardo di accensione o spegnimento. - Rampa di aumento o riduzione della luminosità. - Preavviso di spegnimento. - Accensione permanente, spegnimento permanente. - Funzione hotel. - Regolazione luce. - Funzione di ripetitore. - Localizzazione dell'apparecchio. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: Max. 0,5 W Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C Corrente di comando: max 50 mA Corrente di commutazione - Carico ohmico: 6 A - Lampade fluorescenti: 3 AX Potenza allacciata - Carico ohmico: 1380 W - Carico capacitivo: 690 VA (560 µF) Sezione dei conduttori: max 4 mm² Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz Portata (campo libero): circa 100 m Avvisi: - Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso. Dimensionin mm: Ø 53 x H 28 x Marca: Gira Cod. art. 5421 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 144,33 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx