Sensore Sensore BT lum. e temp. S3000 [546602] Sensore di luminosità e di temperatura BT System 3000 Gira System 3000 Caratteristiche: - Sensore per il rilevamento di luminosità e temperatura. - Funzionamento con il timer veneziane e timer System 3000 BT, il pannello di comando BT e il regolatore di temperatura ambiente BT. - Trasmette il valore di luminosità e di temperatura attuale tramite Bluetooth®. - Ampliamento delle funzioni per il timer veneziane e timer BT System 3000, pannello di comando BT: protezione dalla luce solare, crepuscolo mattutino e serale. - Serve come sensore di temperatura esterno per il controllo della temperatura ambiente. - Apparecchio alimentato da pile. Dati tecnici: Tensione nominale: 3 V DC Pila - Tipo: 1 x CR 2450 - Nr. UN: 3091 Misurazione della luminosità: da 5 a 80.000 lx Campo di misura della temperatura: -5 °C ... +55 °C Frequenza del segnale: da 2,402 a 2,480 GHz Potenza di trasmissione: max. 2,5 mW, classe 2 Portata di trasmissione: tip. 10 m Colore: bianco puro (simile a RAL 9010) Montaggio: da incollare all'interno, ad. es. sulle finestre Temperatura ambiente: -5 °C ... +55 °C Dimensionin mm: L 56 x H 32 x P 13 Marca: Gira Cod. art. 5466 02 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 78,81 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx