Accessori Toolbox interfaccia dati IP SdC [559999] Toolbox per interfaccia dati IP SdC Apparecchi di sistema Gira Caratteristiche: - Strumento per la messa in servizio efficiente e confortevole di sistemi di citofonia. - Per la parametrizzazione dei sistemi di citofonia Gira in combinazione con GPA (Gira Project Assistant). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira. - I sistemi di citofonia possono essere parametrizzati esternamente a un cantiere e addirittura prima che gli articoli siano stati consegnati. Sul posto la messa in servizio avviene in modo comodo ed efficiente trasmettendo i dati di progetto all'impianto tramite il cavo di rete. - Il box di messa in servizio viene consegnato in una valigetta maneggevole e robusta in cui sono predisposti tutti i collegamenti e che fornisce corrente all'interfaccia dati IP SdC. Dati tecnici: Tensione di alimentazione: 230 V~ AC Collegamenti - Tensione di rete: 1 x - Rete: 1 x RJ45 - Bus di citofonia: 1 x Avvisi: - Per la parametrizzazione è necessario il Gira Project Assistant (GPA), questo è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira. Contenuto della fornitura: - L'interfaccia dati IP SdC (cod. art.: 5500 000), l'alimentazione di tensione (cod. art.: 5319 00) e i cavi di collegamento sono in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 5599 99 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 326,12 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx