Elettronica Ten.alim.12 V DC IN [521900] Alimentazione di tensione 12 V DC da incasso Sistema di sicurezza Gira Alarm Connect Dati tecnici: Tensione di ingresso: 230 V AC, 50/60 Hz Corrente di ingresso: 0,3 A Tensione di uscita: 12 V DC Potenza assorbita: max. 4,8 W Classe di protezione: IP20 Classe: II Temperatura ambiente: da -5°C a +50°C Avvisi: - Soddisfa la norma 61558-1. - Installazione solo in ambienti interni. Marca: Gira Cod. art. 5219 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 78,02 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx