Alarm Connect bianco puro Avvisatore rottura vetro RF IN [522203] Rilevatore di rottura vetro a radiofrequenza da incasso Sistema di sicurezza Gira Alarm Connect bianco puro brillante Caratteristiche: - Il rilevatore di rottura vetro a radiofrequenza serve per la sorveglianza wireless di finestre e porte in vetro. - Il dispositivo valuta il rumore e la pressione acustica di un vetro che si infrange. - Protezione antisabotaggio integrata. Dati tecnici: Tensione di alimentazione - Pila: 1 x CR123A Pila - Nr. UN: 3091 Frequenza del segnale - Campo 1: da 868,0 a 868,6 Mhz - Campo 2: da 868,7 a 869,2 Mhz Portata (campo libero): Circa 100 m Classe ambientale: II Grado di sicurezza: 2 Umidità dell'aria: 93 % Temperatura ambiente: da -10°C a +55°C Avvisi: - Soddisfa la norma EN 50131 classe 2. - Installazione solo in ambienti interni. - Il luogo di montaggio influisce sulla funzionalità senza disturbi del rilevatore di rottura vetro (attenersi alle istruzioni per l'uso). Contenuto della fornitura: - La pila al litio è in dotazione. - Sono in dotazione un anello portante e il relativo adattatore per l'integrazione nelle mascherine di copertura System 55. Dimensionin mm: L 55 x H 55 x P 40 Marca: Gira Cod. art. 5222 03 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 259,06 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx