Modulo Int.ctrl.bil. int.1 pol [011200] Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento di lampada al neon 230 V Interruttore off 2 poli Moduli da incasso, accessori Interruttore off 2 poli Dati tecnici: Profondità di montaggio: 28 mm Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5 mm² Potenza nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Avvisi: - Collegabile anche illuminato. Marca: Gira Cod. art. 0112 00 Interruttore off 2 poli Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 32,67 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx