Gira F100 bnc puro mod.ril.mov. S3000 2,20 m Kmf BT [5376112] Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Komfort BT F100 Gira One bianco puro brillante Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. - Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On/Off permanente sull'apparecchio. Con modulo interruttore System 3000 - Servizio di breve durata. Con modulo dimmer System 3000 - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. - Funzione luce di base. - Funzione luce notturna. Funzioni con l'app Gira System 3000 - Impostazione della soglia di luminosità. - Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100%). - Impostazione del tempo di disinserimento ritardato. - Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore. - Simulazione di presenza. - Preavviso di spegnimento. - Servizio diurno. - Prova di funzionamento. - Funzione timer. - Funzione di allarme. Dati tecnici: Angolo di rilevamento: 180° Valore di luminosità - Regolabile: da circa 5 a 500 lx - Fisso: Servizio diurno Sensibilità: 0, 25, 50, 75, 100% Grado di protezione - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Tempo di disinserimento ritardato: ca. 10 s - 60 min Altezza di montaggio fino a 2,20 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 15 m - Portata da ogni lato: max 10 m Altezza di montaggio fino a 1,10 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 10 m - Portata da ogni lato: max 9 m Potenza di trasmissione: max. 2,5 mW, classe 2 Portata di trasmissione: Tip. 10 m Temperatura ambiente: da -20 °C a +45 °C Marca: Gira Cod. art. 5376 112 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 124,91 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx