Veneziana Relè disgiuntore Ad incasso [038200] Relè disgiuntore 2 moduli Controllo veneziane ad incasso Caratteristiche: - Comando contemporaneo di più azionamenti veneziana. - Ogni relè disgiuntore disaccoppia elettricamente due azionamenti. - Con due ingressi per apparecchi derivati per il comando singolo delle veneziane e un ingresso centrale per la funzione centrale, ad es. di un timer o per implementare comandi centralizzati nella suddivisione su più salvavita. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50 Hz Corrente di commutazione: 4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100% ED Collegamenti - Alimentazione: 2 morsetti a vite - Centrale: 2 morsetti a vite - Azionamento 1, 2: Ognuno 2 morsetti a vite - Apparecchio derivato 1, 2: Ognuno 1 morsetto a vite Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C Profondità di montaggio: 21,5 mm Avvisi: - Il relè disgiuntore da incasso viene montato in una scatola di installazione. (Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.) Marca: Gira Cod. art. 0382 00 ad incasso Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 82,49 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx