KNX Rivelatore presenza Mini Standard [222000] Rilevatore di presenza KNX Mini Standard Comando luci Rilevatore di presenza per la sorveglianza della presenza (modo operativo: rilevatore di presenza), per il riconoscimento del movimento (modo operativo: rilevatore a soffitto) o per la sorveglianza tramite telegrammi di segnalazione (modo operativo: segnalatore) in ambienti interni o esterni. Grazie al discreto design, alla struttura particolarmente sottile ed al concetto di montaggio flessibile, i rilevatori di presenza Mini sono adatti per oggetti di alto valore architettonico. Caratteristiche: - Montaggio estremamente piatto. - Montaggio ad incastro su controsoffitti. - Montaggio a soffitto fisso in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali. - Montaggio sopra intonaco mediante apposita scatola (accessorio opzionale). - La classe di protezione IP44 consente il montaggio all'esterno o in ambienti umidi. - L'anello design verniciabile consente l'armonizzazione cromatica alla parete o al soffitto. - Dopo aver rimosso l'anello design, tutti gli elementi di comando (ad esempio il tasto di programmazione) dell'apparecchio sono comodamente raggiungibili dal lato anteriore. In questo modo non è necessario smontare per tarare o programmare in un secondo momento tramite ETS. - Apparecchio da installare a soffitto con accoppiamento bus KNX integrato. - Sensori PIR: tre sensori, sensore di luminosità integrato. - Sensibilità del riconoscimento del movimento modificabile tramite regolatore. - Sensibilità configurabile tramite ETS. - Regolatore della sensibilità sull'apparecchio disattivabile tramite software. - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - 1 blocco funzioni configurabile. - Modo operativo impostabile: rilevatore a soffitto, rilevatore di presenza, segnalatore. - Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile. - Modo operativo per apparecchio singolo o apparecchio principale: Automatico, semiautomatico (ON manuale / OFF automatico o ON automatico / OFF manuale). - Due uscite (con funzione: rilevatore a soffitto, rilevatore di presenza). - Uscita (con funzione: rilevatore a soffitto, rilevatore di presenza): commutazione, funzione scale, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modo operativo temperatura. - Livello crepuscolare impostabile tramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in. - Ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno. - Tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento). - Funzione di presenza per breve periodo. - Segnale di risposta del livello crepuscolare. - Funzione di blocco. - Comando manuale tramite sensore tattile (oggetto della comunicazione separato). - Luminosità di disattivazione (per rilevatore di presenza) tramite teach-in. - Misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Altezza di montaggio: da 2,20 m a 5 m Angolo di rilevamento: 360° Altezza di montaggio 3 m - Area di rilevamento: Ø circa 12 m Sensore di luminosità - Campo di misura: 10 ... 2000 lx - Area di rilevamento: 5 m Ø Altezza di montaggio su soffitto - Anello design: 1,25 mm - incl. lente: 4,8 mm Temperatura ambiente: -25 °C ... +55 °C Umidità relativa: 10 - 100% (senza condensa) Classe di protezione: IP44 Classe di protezione: III Connettore KNX: Morsetto di collegamento e di derivazione Profondità di montaggio: 34 mm Avvisi: - Il rilevatore di presenza Mini non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS. Contenuto della fornitura: - Anello design piccolo in dotazione. - Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione. Dimensionin mm: Apertura nel soffitto: 44 x - x Dimensioni (con anello design piccolo): 53,5 x 38 x Marca: Gira Cod. art. 2220 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 189,45 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx