Gira F100 bnc puro mod.ril.mov. 2,20 m Kmf KNX [2051112] Pannello rilevatore di movimento 2,20 m Komfort per KNX Gira F100 bianco puro brillante Caratteristiche: - Montaggio su accoppiatore bus 3. - Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione Rivelatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione Avvisatore). - Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità Rivelatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità. - Numero configurabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione. - Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR. - Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR. - Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente. - Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio). - Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti. - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rivelatore", "Rivelatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore". - Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX. - Funzioni configurabili: commutazione, funzione scale, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata. - Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione. - Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore a pulsante per KNX o visualizzazione. - Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX. - Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR. - Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani. - Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rivelatore" o "Rivelatore con luminosità di disattivazione". - L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rivelatore" o "Rivelatore con luminosità di disattivazione". - Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR. - Misurazione della temperatura ambiente integrata. - Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato un telegramma da 1 bit o 1 byte. - Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Altezza di montaggio fino a 2,20 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 15 m - Portata da ogni lato: max 10 m Altezza di montaggio fino a 1,10 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 10 m - Portata da ogni lato: max 9 m Angolo di rilevamento: 180° Sensore di luminosità - Campo di misura: da 1 a 1000 lx circa Grado di protezione - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura ambiente: da -25 °C a +55 °C Sensore di temperatura - Campo di misura: da -20 °C a +55 °C - Precisione: ±1 K Avvisi: - Il rivelatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS. - Anche per altezza di montaggio 1,1 m (campo di rilevamento ridotto). Marca: Gira Cod. art. 2051 112 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 186,84 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx