Gira F100 bnc puro mod.ril.mov. 1,10 m Standard KNX [2040112] Pannello rilevatore di movimento 1,10 m Standard per KNX Gira F100 bianco puro brillante Caratteristiche: - Montaggio su accoppiatore bus 3. - Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione Rivelatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione Avvisatore). - Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità Rivelatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità. - Numero configurabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione. - Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR. - Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR. - Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente. - Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio. - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - Un blocco funzione configurabile. - Blocco funzioni configurabile per l'applicazione "Rivelatore", "Rivelatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore". - Per il blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX. - Funzioni configurabili: commutazione, funzione scale, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata. - Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore a pulsante per KNX o visualizzazione. - Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani. - Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rivelatore" o "Rivelatore con luminosità di disattivazione". - L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rivelatore" o "Rivelatore con luminosità di disattivazione". - Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Altezza di montaggio fino a 1,10 m - Campo di rilevamento verso la parte anteriore: max 32 m - Portata da ogni lato: max 19 m Angolo di rilevamento: 180° Sensore di luminosità - Campo di misura: da 1 a 1000 lx circa Grado di protezione - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - Adatto solo per l'utilizzo interno. - Il rivelatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS. Marca: Gira Cod. art. 2040 112 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 131,60 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx