KNX AMG Attuatore risc. 6 mod. regolatore [212900] Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per KNX Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione AMG plus Caratteristiche: - Attuatore riscaldamento con regolatore della temperatura ambiente integrato per comandare attuatori termici per riscaldamenti o solai di raffreddamento. Uscite valvola - Servizio di commutazione o PWM. - Attuatori comandabili con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo". - Attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V comandabili. - Servizio cantiere: uscite comandabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. - Segnale di risposta nel servizio manuale e nel servizio con bus. - Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus. - Protezione dal sovraccarico, protezione dal cortocircuito, messaggio di errore con LED. - Protezione contro l'inceppamento delle valvole. - Posizione forzata. - Valori nominali diversi per posizione forzata e funzionamento di emergenza in caso di avaria del bus per estate e inverno. - Sorveglianza ciclica dei segnali di ingresso parametrizzabile. - Segnale di risposta tramite bus, ad esempio in caso di mancanza della tensione della valvola, di sovraccarico o di cortocircuito. - Comando della pompa del circuito di riscaldamento in funzione degli stati delle valvole. - Segnale di risposta cumulativa degli attuatori collegati. - Modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia dell'attuatore riscaldamento. Applicazione per periodi di tempo (ad esempio estate) in cui non è necessario calore per il riscaldamento. - Attivazione dell'attuatore con "funzione First Open" alla prima messa in servizio. - Rapida messa in servizio grazie all'impostazione globale dei canali. - Collegamento in cascata di più attuatori riscaldamento. - Reset di messaggi di errore tramite BUS. - Controllo del fabbisogno di calore. - Contatore delle ore di lavoro per canale. Regolatore della temperatura ambiente - 6 regolatori indipendenti. - Comando attraverso oggetti di comunicazione individuali per ingressi e uscite. - A scelta comunicazione di gruppo interna per l'assegnazione individuale delle uscite regolatore ai canali di uscita dell'attuatore. - Modi operativi: comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/dal calore. - A ogni modo operativo è possibile assegnare valori nominali della temperatura dedicati. - A scelta configurazione relativa (derivazione da valore nominale base) o assoluta (temperature nominali indipendenti per ogni modo operativo) dei valori nominali della temperatura. - Prolungamento comfort mediante tasto di presenza, durata parametrizzabile. - Commutazione dei modi operativi attraverso oggetti da 1 byte in base alle specifiche KNX o fino a 4 singoli oggetti da 1 bit. - Feedback dello stato configurabili. - Commutazione protezione antigelo/dal calore tramite stato delle finestre o sistema automatico antigelo. - Modi operativi "Riscaldamento", "Raffreddamento", "Riscaldamento e raffreddamento" rispettivamente con o senza livello supplementare. I valori nominali della temperatura per il livello supplementare vengono derivati dai valori del livello base attraverso un intervallo parametrizzabile dei livelli. - Per ogni stadio di riscaldamento o di raffreddamento sono configurabili diversi tipi di regolazione: regolazione (PWM continua o discontinua) o regolazione a 2 punti (discontinua). - È possibile impostare i parametri di regolazione per il regolatore PI (se desiderato: campo proporzionale, tempo di ritardo) e il regolatore a 2 punti (isteresi). - Commutazione automatica o in base all'oggetto tra "Riscaldamento" e "Raffreddamento". - Misurazione della temperatura ambiente attraverso max. due sensori di temperatura KNX esterni. Possibilità di tarare i valori della temperatura e di parametrizzare la formazione del valore misurato dei sensori esterni. È possibile impostare il tempo di interrogazione dei valori di temperatura ricevuti esternamente. - Le temperature effettive e nominali possono essere inviate (anche ciclicamente) al bus in base a uno scostamento parametrizzabile. - Indicazione separata o comune della grandezza di regolazione nel servizio di riscaldamento o raffreddamento. Ne risultano uno o due oggetti della grandezza di regolazione per ogni livello. - Indicazione normale o invertita della grandezza di regolazione. - Invio automatico e tempo di ciclo parametrizzabili per indicazione della grandezza di regolazione. - È possibile limitare la grandezza di regolazione. - È possibile limitare la temperatura del pavimento nel servizio di riscaldamento. - È possibile limitare la temperatura nominale nel servizio di raffreddamento. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Tensione nominale: 110 ... 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: Max. 0,4 W Potenza dissipata: Max. 1 W Uscite/regolatore: 6 Tipo di contatto: Triac Tensione di commutazione: 24/230 V AC, 50/60 Hz Corrente di commutazione: 5 ... 160 mA Corrente di accensione: Max. 1,5 A (2 s) Numero di azionamenti per uscita - Azionamenti 230 V AC: 4 - Azionamenti 24 V AC: 2 Sezione dei conduttori: Max. 4 mm² Avvisi: - A tutte le uscite si devono collegare valvole con la stessa tensione di esercizio. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaggio su guida a T DIN. Contenuto della fornitura: - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 4 Marca: Gira Cod. art. 2129 00 AMG plus Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 233,48 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx