Gira TX_44 bianco puro Mascher.adattat. calotta inn. [116366] Placca adattatrice (55 x 55 mm) co calotta innestabile (IP20) Protezione dall'acqua da incasso IP44 Gira TX_44 bianco puro Caratteristiche: - Con questa calotta con pannello intermedio (55 x 55 mm) e placca 1-4 moduli si possono integrare unità ad innesto del System 55 nel programma di interruttori Gira TX_44. - Adesempio per unità ad innesto System 55. Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Con la placca adattatrice con apertura quadrata (50 x 50 mm) si possono integrare anche apparecchi esterni. - Si raccomanda la campionatura dei prodotti. Marca: Gira Cod. art. 1163 66 bianco puro Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 22,89 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracite Mascher.adattat. calotta inn. [116367] Placca adattatrice (55 x 55 mm) co calotta innestabile (IP20) Protezione dall'acqua da incasso IP44 Gira TX_44 antracite Caratteristiche: - Con questa calotta con pannello intermedio (55 x 55 mm) e placca 1-4 moduli si possono integrare unità ad innesto del System 55 nel programma di interruttori Gira TX_44. - Adesempio per unità ad innesto System 55. Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Con la placca adattatrice con apertura quadrata (50 x 50 mm) si possono integrare anche apparecchi esterni. - Si raccomanda la campionatura dei prodotti. Marca: Gira Cod. art. 1163 67 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 29,26 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 c.allum. Mascher.adattat. calotta inn. [116365] Placca adattatrice (55 x 55 mm) co calotta innestabile (IP20) Protezione dall'acqua da incasso IP44 Gira TX_44 color alluminio Caratteristiche: - Con questa calotta con pannello intermedio (55 x 55 mm) e placca 1-4 moduli si possono integrare unità ad innesto del System 55 nel programma di interruttori Gira TX_44. - Adesempio per unità ad innesto System 55. Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Con la placca adattatrice con apertura quadrata (50 x 50 mm) si possono integrare anche apparecchi esterni. - Si raccomanda la campionatura dei prodotti. Marca: Gira Cod. art. 1163 65 color alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 29,26 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx