KNX stazione meteo Standard [215004] Stazione meteo Standard per KNX Controllo veneziane Caratteristiche: - Stazione meteo Standard per misurare e ad analizzare dati meteorologici (velocità del vento, precipitazioni, crepuscolo, temperatura e luminosità). - Montaggio all'esterno di edifici, di preferenza sul tetto. - Sensore di temperatura per misurare la temperatura esterna. - Sensore vento (termico) per misurare la velocità del vento. - Sensore crepuscolare per misurare la luminosità al crepuscolo. - Tre sensori di luminosità sfalsati di 90° misurano la luminosità diurna in presenza di sole, in funzione della direzione. - Sensore pioggia per rilevare le precipitazioni. - Una funzione teach-in consente di acquisire il valore misurato attuale come valore limite. Questo può essere attivato premendo ad es. un pulsante esterno. - Si possono parametrizzare due valori limite con isteresi impostabile per ogni sensore (eccetto il sensore pioggia). - Tutti gli oggetti di valore limite possiedono un ritardo di attivazione e di disattivazione parametrizzabile. - Sei porte logiche (AND, AND con retroazione, OR, OR esclusivo, NAND, NOR) con fino a quattro ingressi per valori esterni ed interni a 1 bit. - Quattro membri di interdizione per interdire funzioni o per il comando manuale. - Trasmissione ciclica in caso di variazione dei valori. Dati tecnici: Supporto KNX: TP1-64 Tensione nominale: 24 V AC/DC SELV Potenza assorbita: 7 W Campo di misura - Velocità del vento: 0 ... 40 m/s - Luminosità: 1 - 110 klx - crepuscolare: da 0 a 674 lx - Precipitazioni: Sì/no (binario) Grado di protezione: IP44 Temperatura ambiente: da -20 °C a +55 °C Avvisi: - La radiazione solare diretta può influenzare la misura della temperatura. Marca: Gira Cod. art. 2150 04 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 748,98 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx