KNX AMG Attuatore 4x 16 A [100400] Attuatore On-Off 4 moduli 16 A con azionamento manuale per KNX Sistema Gira KNX AMG Attuatori On-Off AMG con accoppiatore bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On/Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Tensione di alimentazione supplementare non necessaria. Caratteristiche: - Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus indicazione della posizione di commutazione. - Funzionamento come contatto NO o di apertura. - Funzione interruttore centrale. - Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus. - Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). - I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. - Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita. - Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita. - Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme). - Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale. - Funzione di memoria per scene luce. - Contatore avanti/indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita. - Sorveglianza di ingresso dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza. - Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale. - Commutazione indipendente delle quattro uscite. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Collegamenti - KNX: Morsetto di collegamento e di derivazione - Carico: Morsetti a vite Relè - Quantità: 4 - Contatto: Ognuno 1 x contatto NO a potenziale zero, bistabile Potere di commutazione - 230 V AC: 16 A / AC1 o 10 A / AC3 - 400 V AC: 10 A / AC1 o 6 A / AC3 - DC: 16 A / 24 V Massima corrente di accensione: 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs Potenza allacciata - Carico ohmico: 3600 W - Carico capacitivo 230 V AC: 16 A, max. 140 µF - Lampade a incandescenza: 2500 W - Lampade alogene AT: 2500 W - Trasformatore avvolto: 1200 VA - Trasformatore Tronic: 1500 W - Lampade fluorescenti, non rifasate: 2500 VA - Lampade fluorescenti, Collegamento duo: 2300 VA - Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo: 1300 VA - Lampade a vapori di mercurio non rifasate: 2000 W - Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo: 2000 W Sezione dei conduttori: Max. 4 mm² Avvisi: - Montaggio su guida a T DIN. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1. Contenuto della fornitura: - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 4 Marca: Gira Cod. art. 1004 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 377,25 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx