KNX Regolatore di luminosità Mini [221000] Regolatore di luminosità Mini per KNX Rilevamento di presenza e movimento Gira per KNX Caratteristiche: - Il regolatore di luminosità viene montato direttamente sul soffitto del luogo da illuminare, ad esempio su una postazione di lavoro. - Analizza le condizioni di luce della superficie sottostante. - La regolazione della luminosità può essere attivata e disattivata da un rilevatore di movimento o da un rivelatore di presenza o da un pulsante. - Montaggio estremamente piatto. - Montaggio a innesto su controsoffitti. - Montaggio su soffitti solidi in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali. - Montaggio a parete in scatola sopra intonaco (accessorio opzionale). - La classe di protezione IP44 consente il montaggio in esterni o in ambienti umidi. - L'anello design verniciabile consente l'armonizzazione cromatica alla parete o al soffitto. - Dopo aver rimosso l’anello decorativo, il tasto di programmazione del dispositivo è facilmente accessibile dal lato anteriore. Sensore di luminosità con sorveglianza del valore limite - È possibile parametrizzare fino a tre valori limite. - Sono configurabili le funzioni: comando, encoder dimmer, apparecchio derivato scene luce e isteresi. - Valore limite modificabile tramite oggetto della comunicazione o teach-in. - Accoppiato a un impianto di illuminazione, la luce viene attenuata in funzione della luce diurna (regolazione costante) o commutata (regolazione a 2 punti). - Funzione di blocco inclusa. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Sensore di luminosità - Campo di misura: da 10 a 2000 lx - Campo di rilevamento: Ø circa 5 m Classe di protezione: III Grado di protezione: IP44 Connettore KNX: morsetto di collegamento e di derivazione Profondità di montaggio: 34 mm Temperatura ambiente: da -25 °C a +55 °C Contenuto della fornitura: - Anello design piccolo in dotazione. - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. Dimensionin mm: Apertura nel soffitto: Ø 44 x H - x Dimensioni (con anello design piccolo): Ø 53,5 x H 38 x Marca: Gira Cod. art. 2210 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 145,53 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx