Intercomun. altoparl.INC [125800] Altoparlante da incasso Citofoni esterni Gira Caratteristiche: - Montaggio in una normale scatola da incasso. - Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44. - Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici. - Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Altoparlante da incasso per il montaggio in impianti di cassette della posta, sistemi di impianto fonico, installazioni lato porta o pannelli frontali. - Ai morsetti a vite già presenti si possono collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanello. - Trasmissione del segnale ed alimentazione dell'altoparlante mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Forma costruttiva piccola. - Altoparlante resistente alle intemperie. - Microfono a elettrete di qualità. - Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l'ossidazione dei contatti dei tasti. - Protezione dei morsetti dal collegamento errato. - Si possono collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanello. - Si può collegare una videocamera a colori per citofono esterno. - Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). - Volume della conversazione regolabile. - La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura. - Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata. Dati tecnici: Alimentazione di tensione: Mediante cavo di collegamento Collegamento cavo di collegamento: 2 strisce di prese Grado di protezione: IP44 Alimentazione di tensione: DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare) Collegamenti - bus bifilare: 2 morsetti a vite - alimentazioni ausiliarie: 2 morsetti a vite - Pulsante del campanello pulsante del campanello: 8 morsetti a vite - Massa comune dei pulsanti per campanello: 1 morsetti a vite - Cavo di collegamento: 2 strisce di prese - composito: 1 strisce di prese Grado di protezione: IP44 Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C Avvisi: - Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco). - Per l'espansione con una videocamera a colori è necessaria una centralina di comando Video. - Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione. Dimensionin mm: B 101 x H 67 x T 27 Marca: Gira Cod. art. 1258 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 160,55 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx