System 106 bianco traffico Scatola SI 2x 2 mod. [5508902] Scatola sopra intonaco Sistema 106 2 x 2 moduli Citofoni esterni Gira Bianco traffico (verniciato) Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo. I cavi e i moduli possono poi essere aggiunti quando necessario. Scatole disponibili in lega metallica in bianco traffico (RAL 9016) o antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata. Caratteristiche: - Ridotto ingombro verticale di soli 28,4 mm. - Il montaggio verticale e orizzontale (solo per scatole sopra intonaco da 2, 3, 4 o 5 moduli) permette un adattamento ottimale nel luogo di installazione. - Indicato per l'uso su facciate con sistema di isolamento a cappotto. Avvisi: - Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In. Contenuto della fornitura: - Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo). Dimensionin mm: 1 modulo: 106,5 x 106,5 x 23,35 2 moduli: 106,5 x 213,0 x 25,35 3 moduli: 106,5 x 319,5 x 25,35 4 moduli: 106,5 x 426,0 x 25,35 2 x 2 moduli: 213,0 x 213,0 x 25,35 5 moduli: 106,5 x 532,5 x 25,35 Marca: Gira Cod. art. 5508 902 Bianco traffico (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 187,97 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 antracite Scatola SI 2x 2 mod. [5508910] Scatola sopra intonaco Sistema 106 2 x 2 moduli Citofoni esterni Gira antracite Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo. I cavi e i moduli possono poi essere aggiunti quando necessario. Scatole disponibili in lega metallica in bianco traffico (RAL 9016) o antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata. Caratteristiche: - Ridotto ingombro verticale di soli 28,4 mm. - Il montaggio verticale e orizzontale (solo per scatole sopra intonaco da 2, 3, 4 o 5 moduli) permette un adattamento ottimale nel luogo di installazione. - Indicato per l'uso su facciate con sistema di isolamento a cappotto. Avvisi: - Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In. Contenuto della fornitura: - Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo). Dimensionin mm: 1 modulo: 106,5 x 106,5 x 23,35 2 moduli: 106,5 x 213,0 x 25,35 3 moduli: 106,5 x 319,5 x 25,35 4 moduli: 106,5 x 426,0 x 25,35 2 x 2 moduli: 213,0 x 213,0 x 25,35 5 moduli: 106,5 x 532,5 x 25,35 Marca: Gira Cod. art. 5508 910 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 187,97 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx