Gira eNet antracite trasm.man. RF 2-m [535210] Trasmettitore manuale eNet a radiofrequenza 2 moduli Gira eNet antracite Caratteristiche: - I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana ai relativi ricevitori a radiofrequenza eNet. - Ad ogni canale appartengono due tasti. - Ogni coppia di tasti impostabile come funzione canale o scene. - LED di stato. - Apparecchio alimentato da pile. Impostabile con server eNet: - Trasmissione radio interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile. - Interdizione del comando. - Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili. - Configurazione del tasto delle scene attraverso l'app eNet SMART HOME (regole SE-ALLORA) per l'attivazione di azioni, scene e timer. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. Dati tecnici: Temperatura ambiente: -5 °C ... +45 °C Frequenza del segnale: 868,3 MHz Portata (campo libero): Circa 100 m Tensione nominale: DC 3 V Pila - Tipo: CR 2450N - Nr. UN: 3091 Avvisi: - Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste. Contenuto della fornitura: - Le pile sono in dotazione. Dimensionin mm: L 40,5 x H 55 x P 15 Marca: Gira Cod. art. 5352 10 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 59,83 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx