Modulo Rete Cat. 6A 2x [245200] Modulo scatola di allacciamento rete cat.6A 2 moduli Tecnica a morsetti mordenti Tecnica di comunicazione Gira Caratteristiche: - Scatola di allacciamento rete schermata cat. 6A con due prese di collegamento RJ45 (8/8) per velocità di trasmissione dati fino a 10 Gigabit-Ethernet secondo IEEE 802.3an. - Uscita inclinata a 45° per il montaggio in canale portautenze, serbatoio a pavimento e da incasso. - Introduzione dei cavi possibile da tutte le direzioni a passi di 8 x 45°. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 33 mm Avvisi: - Solo per fissaggio con viti. Marca: Gira Cod. art. 2452 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 39,07 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx