Intercomun. Multiplexer video [122400] Multiplexer video Apparecchi di sistema Gira Caratteristiche: - Il multiplexer video riunisce i segnali video dei citofoni esterni, dei gateway videocamera e dei gateway IP della citofonia. - Un multiplexer video può riunire i segnali video di tre citofoni esterni con videocamera a colori. Con due multiplexer video si possono riunire i segnali video di massimo cinque citofoni esterni. La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio - Sopra intonaco (ad esempio in una normale cassetta di derivazione). - Da incasso (in una scatola di installazione). - Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione). Dati tecnici: Alimentazione di tensione: Tramite bus bifilare Collegamenti - Bus bifilare IN: 6 morsetti a vite - Bus bifilare OUT: 2 morsetti a vite Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C Avvisi: - Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto il multiplexer video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco. Contenuto della fornitura: - Adattatore AMG in dotazione. Dimensionin mm: Multiplexer video: B 36 x H 52 x T 27 Marca: Gira Cod. art. 1224 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 143,94 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx