Intercomun. Amplificatore video [122200] Amplificatore video Apparecchi di sistema Gira Caratteristiche: - L’amplificatore video ha la funzione di aumentare la portata dei sistemi di citofonia Gira con funzione video. - Esso aumenta il livello del segnale video in arrivo fino al livello massimo ammissibile del bus e lo emette poi sull'uscita. In questo modo si compensa l'attenuazione del segnale sulla linea dalla sorgente del segnale video all'ingresso dell'amplificatore video. La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio - Sopra intonaco (ad esempio in una normale cassetta di derivazione). - Da incasso (in una scatola di installazione). - Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione). Dati tecnici: Collegamenti - Bus bifilare IN: 2 morsetti a vite - Bus bifilare OUT: 2 morsetti a vite Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C Avvisi: - Con l’amplificatore video si può aumentare da 100 m a massimo 300 m la lunghezza massima della linea tra il citofono esterno e il citofono interno. - Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto l'amplificatore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco. Contenuto della fornitura: - Adattatore AMG in dotazione. Dimensionin mm: Amplificatore video: B 36 x H 52 x T 27 Marca: Gira Cod. art. 1222 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 140,69 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx